Jeu de barres de distribution pour zone de coupe-circuits

Référence: SV 9674408

Pour le montage dans les compartiments de coupe-circuits, adaptés aux jeux de barres principaux Maxi-PLS et Flat-PLS.

Référence:
SV 9674408
Description produit
Jeux de barres de distribution adaptés aux jeux de barres principaux Maxi-PLS et Flat-PLS pour le montage dans les compartiments de coupe-circuits.
Matériau
E-Cu
Longueur
1 632,5 mm
( 64,3 ˝ )
Convient à
Hauteur: = 2.000 mm
( Hauteur: = 78,7 ˝ )
Section
80 mm x 10 mm
( 3,15 ˝ x 0,39 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
11,7 kg
Poids brut
11,8 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
11,62
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177613775
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Barre de distribution E-Cu 80x10 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK