Coulisseau pour jeux de barres Maxi-PLS

Référence: SV 9650980

Pour l'introduction latérale dans la rainure des jeux de barres Maxi-PLS.

Référence:
SV 9650980
Description produit
Pour la fixation des jeux de barres de cuivre plates et des composants de raccordement aux jeux de barres Maxi-PLS. Pour l'introduction latérale dans le profilé du jeu de barres et la fixation des boulons filetés.
Matériau
Coulisseau : alliage de cuivre
Longueur
25 mm
( 0,98 ˝ )
Convient aux jeux de barres
Maxi-PLS 60
Dimensions
Filetage: M10
Unité d'emballage
15 p.
Poids net
0,585 kg
Poids brut
0,596 kg
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177239722
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Coulisseaux Maxi-PLS
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Notice d'utilisation