Support d'appareillage RiLineX sans dispositif de contact

Référence: RX 9360705

Support d'appareillage RiLineX de largeur 45 mm pour RiLineX et gammes de jeux de barres de 60 mm, sans système de contact. Idéal s’il faut fixer des appareils plus larges sur le tableau.

Référence:
RX 9360705
Modèle
sans dispositif de contact
Avantages
Pour le montage des appareillages électriques sur rail oméga (DIN), p. ex. disjoncteur-protecteur
Verrouillage simple de l'enfichage des rails porteurs d'appareillages
Protection contre le déplacement des appareillages en option
Réduction du nombre de références grâce à des accessoires appropriés
Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Dimensions
Largeur: 45 mm
Hauteur: 239,4 mm
Profondeur: 36,2 mm
( Largeur: 1,77 ˝
Hauteur: 9,43 ˝
Profondeur: 1,43 ˝ )
Convient aux jeux de barres
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Convient aux jeux de barres
RiLineX
RiLine60
Nombre de pôles
3 pôles
Nombre des rails porteurs
1
Tension nominale
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Résistance au feu
3,506 MJ/m²
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,16 kg
Poids brut
1,2 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
7,39
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177997059
ETIM 9
EC001531
Description produit
RX Support d'appareillage L : 45 mm, sans système de contact
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
PCF-declaration
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide