Cale de blocage pour adaptateurs d’appareillage

Référence: RX 9365749

Cale de blocage RiLineX, largeur 54 mm pour la fixation des ensembles disjoncteur-protecteur et contacteur avec les adaptateurs d'appareillage pour jeux de barres d'entraxe 60 mm.

Référence:
RX 9365749
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Avec accessoires de fixation
Pour référence(s)
9360.740
9360.760
9360.780
Dimensions
Largeur: 54 mm
( Largeur: 2,13 ˝ )
Unité d'emballage
8 p.
Poids net
0,096 kg
Poids brut
0,112 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
Description produit
RX Cale de blocage pour adaptateur d'appareillage L : 54 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Quick guide