Appareillage de commande de moteur tripolaire

Référence: SV 9635415

Pour la commande des moteurs départ direct ou inverseur avec disjoncteur de surcharge intégré.

Référence:
SV 9635415
Mode de fonctionnement
Pour la commande des moteurs départ direct ou inverseur avec disjoncteur de surcharge intégré
La technologie hybride mise en oeuvre permet de fréquentes commutations sans usure via semi-conducteur
Pendant le fonctionnement, des contacts mécaniques assurent une faible puissance dissipée
Construction peu encombrante grâce à une faible largeur
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Puissance dissipée max.
5,5 W
( 19 BTU/h )
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
2
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
3
Tension nominale
500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal max.
3 A
Remarque
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Dimensions
Largeur: 22,5 mm
Hauteur: 160 mm
Profondeur: 114 mm
( Largeur: 0,89 ˝
Hauteur: 6,3 ˝
Profondeur: 4,49 ˝ )
Raccordement de câbles cylindriques
0,14 ‐ 2,5 mm²
Surveillance du courant réglable
0,18 ‐ 3 A
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
85371091
EAN
4028177951860
ETIM 9
EC002572
ECLASS 8.0
27370804
Description produit
SV RiLine Compact appareillage moteur 3 A, 500 V
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales