Prise

Référence: SZ 2506.100

Pour le montage sur les rails porteurs TS 35/7,5 et TS 35/15 selon NE 60 715, bornes à visser uniformément sur un côté.

Référence:
SZ 2506.100
Description produit
Montage sur les rails porteurs TS 35/7,5 et TS35/15 selon la norme EN 60 715. Bornes à vis sur un seul côté. Largeur du boîtier 45 mm.
Matériau
Polyamide
Couleur
gris
Tension nominale
250 V AC
Courant nominal (max.)
16 A
Prises
D, Schuko (type F, CEE 7/3)
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,13 kg
Poids brut
0,14 kg
Numéro du tarif douanier
85366990
EAN
4028177494664
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
Prise de courant 250V allemande