Kit d'outils de taraudage circulaire

Référence: AS 4050050

Pour le fraisage de taraudages métriques de toutes dimensions. Outil complémentaire pour centre d'usinage Perforex BC et MT.

Référence:
AS 4050050
Description produit
Pour le fraisage de taraudages métriques de toutes dimensions. Outil complémentaire pour centre d'usinage Perforex BC et MT.
Caractéristiques techniques
Diamètre de corps 12 mm
Diamètre de coupe 10 mm
Pente 1,5 mm
Équerre latérale 60°
Longueur de coupe 20 mm
Longueur totale 85 mm
Composition de la livraison
Fraise à tarauder circulaire
Pince de serrage
Porte-outil
Pour filetage
M16 - M64
Matériaux usinables
Tôle d'acier
Acier inoxydable
Aluminium
Plastique
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,09 kg
Poids brut
0,102 kg
Numéro du tarif douanier
82077037
EAN
4028177804258
ETIM 9
EC000162
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Description produit
Circular screw cutting tool