Kit de fixation pour barres de courant

Référence: AS 4050.065

Pour la fixation aisée des barres de cuivre / jeux de barres sur les centres d'usinage Perforex BC et MT.

Référence:
AS 4050.065
Modèle
Barres en cuivre longues à supportage jusqu'à 2000 mm
Longueur usinable pour une épaisseur de 5 mm
100 ‐ 2.200 mm
Hauteur usinable (max.)
10 ‐ 100 mm
Longueur usinable pour une épaisseur de 10 mm
100 ‐ 2.200 mm
Pour référence(s)
4050.107
4050.108
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
10 kg
Poids brut
10 kg
Numéro du tarif douanier
84669360
EAN
4028177804357
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Description produit
AS Power rail support, BC 1007/1008, For easy clamping and machining of busbars., - 1 clamping position, - L (5mm) = 100 - 2200mm, - L (10 mm) = 100 - 2200mm