Kit de fixation pour barres de courant

Référence: AS 4050082

Pour la fixation aisée des barres de cuivre / jeux de barres sur les centres d'usinage Perforex BC et MT.

Référence:
AS 4050082
Modèle
Serrage simultané de trois courtes barres de cuivre d'épaisseur de 5 mm ou 10 mm
Description produit
Dispositif de serrage des barres de courant des centres d'usinage Perforex BC et MT pour l'usinage aisé des barres de cuivre. Prévu pour le perçage et le taraudage.
Longueur usinable pour une épaisseur de 5 mm
150 ‐ 300 mm
Hauteur usinable (max.)
30 ‐ 120 mm
Longueur usinable pour une épaisseur de 10 mm
150 ‐ 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars
Oui
Pour référence(s)
4050.101
4055.911
4055.912
Unité d'emballage
2 p.
Numéro du tarif douanier
84669360
EAN
4028177804517
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Description produit
AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm