Fraise haute performance plus

Référence: AS 4050620

Fraise d'ébauche pour une vitesse d'usinage et durée de vie maximales.

Référence:
AS 4050620
Modèle
Fraise quatre coupes
Fraise en acier trempé
Revêtement ALCrN
Description produit
Fraise d'ébauche pour une vitesse d'usinage et durée de vie maximales.
Diamètre
6 mm
( 0,24 ˝ )
Pour référence(s)
4050101
4050107
4050108
4050230
Matériaux usinables
Acier
Acier inoxydable
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,13 kg
Poids brut
0,137 kg
Numéro du tarif douanier
82077031
EAN
4028177958555
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Description produit
Performance Plus milling cutter, 6 mm, replacement milling cutter for Performance pack, packs of 5