- Référence:
- AS 4055952
- Modèle
- Accès à droite
- Description produit
- Pour accéder latéralement au centre d'usinage Perforex MT, il est possible d'intégrer une zone d'accès supplémentaire du côté gauche ou droit de la machine.
- Avantages
- Positionnement flexible de la machine sur le lieu d'implantation
- Sécurité élevée des opérateurs grâce à la surveillance d'accès via une barrière immatérielle
- Plus de liberté lors de la conception de l'environnement de production
- Remarque
- Équipement ultérieur impossible
- Pour référence(s)
- 4055.921
- 4055.922
- 4055.926
- 4055.927
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,01 kg
- Poids brut
- 0,01 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84571090
- EAN
- 4028177967489