Usinage de plusieurs pièces pour Perforex LC 3030

Référence: AS 4050336

Extension avec des points zéro complémentaires et des supports de pièces pour brider simultanément jusqu'à quatre pièces pour Perforex LC.

Référence:
AS 4050336
Description produit
Extension avec des points zéro complémentaires et des supports de pièces pour brider simultanément jusqu'à quatre pièces pour Perforex LC.
Avantages
Préparation aisée
Augmentation de la productivité
Domaines d'application
Conçu pour l'usinage de pièces plates, de coffrets ou de coffrets et portes avec la même épaisseur de tôle pour un usinage
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
4
Pour référence(s)
4050330
4050335
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
26 kg
Poids brut
26 kg
Numéro du tarif douanier
84669360
EAN
4028177962651