- Référence:
- AS 4050317
- Description produit
- Toit de sécurité de l'habillage machine pour centre d'usinage laser Perforex LC. Absolument indispensable si la machine est visible depuis le haut ainsi qu'en présence d'objets qui reflètent au-dessus du laser, comme par exemple des éclairages, des chemins de câbles et autres.
- Remarque
- Une visite du lieu d'implantation par un spécialiste Rittal est nécessaire pour le choix et la définition de la version de laser
- Dimensions machine
- Largeur: 3.900 mm
Hauteur: 1.100 mm
Profondeur: 5.400 mm - Pour référence(s)
- 4050.330
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 800 kg
- Poids brut
- 800 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73089098
- EAN
- 4028177805934
- ECLASS 8.0
- 36620404
- Description produit
- AS Machinery housing LC (roof), Roof structure of the machine housing for Perforex Lasercenter, LC with integrated supply air opening., Mandatory if machining room is visible from above., Additional reduction of operating noise
Toit de sécurité pour Perforex LC 3030
Référence: AS 4050317
Toit de sécurité pour l'habillage du centre d'usinage laser Perforex LC. Absolument indispensable si la machine est visible par sa face supérieure ainsi qu'en présence d'objets au-dessus du laser pouvant le refléter, comme par exemple des éclairages, des chemins de câbles et autres.