- Référence:
- AS 4051221
- Avantages
- Alimentation fiable des embouts
- Changement aisé et rapide des consommables
- Composition de la livraison
- Bol vibrant WT 20
- Domaines d'application
- Pour embouts libres de section 0,75 mm² et 1,0 mm²
- Remarque
- Les bols vibrants et le sertissage individuel des embouts respectent les cotes de tolérance de la norme DIN 46228-4:2019-02. Si les embouts utilisés s'écartent des cotes de tolérance définies, il peut être nécessaire de concevoir / tester de nouveaux bols vibrants et d'adapter le sertissage individuel des embouts.
- Normes
- AEH DIN 46228
- Pour référence(s)
- 4051.205
- 4051.210
- Numéro du tarif douanier
- 84799070
- EAN
- 4028177981133