Armoire de stockage des fils XL pour Wire Terminal

Référence: AS 4051037

Grâce au stockage modulaire des câbles XL il est possible de stocker de manière peu encombrante à chaque fois six fûts de fils sur deux étages. Grâce au stockage centralisé des câbles il est ainsi possible d'alimenter le Wire Terminal avec 12 types de câbles de manière contrôlée via les guidages des câbles. En fonction du nombre de fils nécessaire il est possible d'agrandir le stockage de câbles jusqu'à 36 fûts de fils avec le module complémentaire pour le côté gauche ou droit.

Référence:
AS 4051037
Description produit
Grâce au stockage modulaire des câbles XL il est possible de stocker de manière peu encombrante à chaque fois six fûts de fils sur deux étages. Grâce au stockage centralisé des câbles il est ainsi possible d'alimenter le Wire Terminal avec 12 types de câbles de manière contrôlée via les guidages des câbles. En fonction du nombre de fils nécessaire il est possible d'agrandir le stockage de câbles jusqu'à 36 fûts de fils avec le module complémentaire pour le côté gauche ou droit.
Avantages
Flexibilité élevée grâce au système modulaire.
Caractéristiques techniques
Pour de grands fûts de fil d'une dimension max. 500 x 500 mm
Alimentation contrôlée des fils vers le Wire Terminal WT
Charge max. admissible, étage inférieur : 540 kg (correspond à 6 fûts de fils de 90 kg)
Charge max. admissible, étage supérieur : 210 kg (correspond à 6 fûts de fils de 35 kg)
Composition de la livraison
Unité centrale
Surface utile
Largeur: 1.550 mm
Hauteur: 2.250 mm
Profondeur: 1.050 mm
( Largeur: 61 ˝
Profondeur: 41,3 ˝ )
Pour référence(s)
4051.024
4051.036
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
170 kg
Poids brut
180 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177964556
Documentations
Notice d'utilisation