Embouts sur bande

Référence: AS 4051697

Avec collerette en plastique.

Référence:
AS 4051697
Description produit
Avec colliers en plastique.
Caractéristiques techniques
Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau
E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
Couleur
rouge
Longueur
10 mm
( 0,39 ˝ )
AWG
18
Diamètre interne
3 mm
( 0,12 ˝ )
Pour section
1 mm²
Code couleurs DIN
Oui
Remarque
Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Normes
AEH DIN 46228
Format de livraison
sur bande
Unité d'emballage
5 000 p.
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177938618
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Description produit
AS Embouts 1,0 mm2x10 mm AWG 18
Homologations
UL + C-UL (listed)