- Référence:
- AS 4053400
- Description produit
- Outil de vissage précis avec tige longue pour un usage industriel.
- Avantages
- Boîtier transparent solide
- Stockage en toute sécurité
- Caractéristiques techniques
- Adaptation outil E 6,3 (¼")
- Matériau
- Acier spécial de qualité supérieure
- Composition de la livraison
- Kit de 6 embouts
Boîtier transparent
- Empreinte
- SL 3,5 x 0,6 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- PZ 2
- Longueur
- 73 mm( 2,87 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,09 kg
- Poids brut
- 0,099 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82079030
- EAN
- 4028177807556
- ETIM 9
- EC002120
- ETIM 8
- EC002120
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Description produit
-
AS Kit d'embouts industriels 6 pièces