Couteau de remplacement pour pinces à dénuder

Référence: AS 4054510

Cassettes de lames interchangeables pour les câbles de différentes sections. Également adapté pour des isolations spéciales.

Référence:
AS 4054510
Description produit
Cassettes de lames interchangeables pour les câbles de différentes sections. Également adapté pour des isolations spéciales.
Couleur
bleu
Pour référence(s)
4054.310
Pour section
0,1 ‐ 4 mm²
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,01 kg
Poids brut
0,015 kg
Numéro du tarif douanier
82032000
EAN
4028177807785
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21043711
Description produit
Replacement blade for stripping tool 0,1 - 4mm²