- Référence:
- AS 4054000
- Modèle
- coudé
- Description produit
- Pour le traitement d'embouts sans collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 1 et d'embouts avec collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 4.
- Avantages
- Effort minimal sur les fils et câbles de grande section
- Compression constante élevée
- Stations matrices identifiées pour le traitement précis des sections correspondantes
- Dispositif de blocage déverrouillable
- Matériau
- Acier spécial de qualité supérieure
- Finition
- Matte chromée
- Couleur
- Manche : anthracite et Rittal Power Pink
- Compression
- Sertissage trapézoïdal
- Sens d'introduction des câbles
- latéral
- Dimensions
- Hauteur: 59 mm
Longueur: 198 mm( Hauteur: 2,32 ˝
Longueur: 7,8 ˝ )
- AWG
- 24 ‐ 10
- Pour section
- 0,25 ‐ 6 mm²
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,439 kg
- Poids brut
- 0,449 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82032000
- EAN
- 4028177807587
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Description produit
-
Pince à sertir 0,25-6mm² - Trapez-coudé