Pince à sertir pour embouts

Référence: AS 4054001

Pour le traitement d'embouts sans collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 1 et d'embouts avec collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 4.

Référence:
AS 4054001
Modèle
coudé
Description produit
Pour le traitement d'embouts sans collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 1 et d'embouts avec collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 4.
Avantages
Effort minimal sur les fils et câbles de grande section
Compression constante élevée
Stations matrices identifiées pour le traitement précis des sections correspondantes
Dispositif de blocage déverrouillable
Matériau
Acier spécial de qualité supérieure
Finition
Matte chromée
Couleur
Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Compression
Sertissage rectangulaire
Sens d'introduction des câbles
par l'avant
Dimensions
Hauteur: 59 mm
Longueur: 198 mm
( Hauteur: 2,32 ˝
Longueur: 7,8 ˝ )
AWG
22 ‐ 10
Pour section
0,5 ‐ 6 mm²
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,452 kg
Poids brut
0,462 kg
Numéro du tarif douanier
82032000
EAN
4028177807594
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Description produit
Pince à sertir 0,5-6mm² - Rectangulaire