- Référence:
- AS 4055070
- Modèle
- Ce kit contient les emporte-pièces standard M16 à M63.
- Description produit
- Poinçonneuse hydraulique manuelle livrée dans un coffret pratique avec ses emporte-pièces pour tôle d'acier. Épaisseur maximale usinable 2 ou 3 mm.
- Avantages
- Durée de vie prolongée de l'outil grâce à la soupape de surpression intégrée
- null
- Composition de la livraison
- Poinçonneuse hydraulique manuelle droite
7 emporte-pièces à interstice avec 3 divisions
Vis hydraulique Ø 19 mm
Vis hydraulique Ø 9,5/19 mm
Foret d'amorçage HSS Ø 10 mm
Kit douilles entretoises (3 parties)
Coffret plastique
- Matériaux usinables
- Tôle d'acier
- Épaisseur max. tôle d'acier usinable
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
- Ø trous
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
50,5 mm
63,5 mm
- Pour filetage
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- M50
- M63
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5,3 kg
- Poids brut
- 5,34 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82034000
- EAN
- 4028177807945
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Description produit
-
RAS Coffret poinçonneuse M16-M63