- Référence:
- AS 4055481
- Modèle
- Avec 3 pointes de coupe
- Description produit
- Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
- Composition de la livraison
- 5 matrices
5 poinçons
2 vis de traction avec roulement à bille Ø 9,5 x 50 mm
Foret d'amorçage HSS Ø 11 mm
1 tube pâte lubrifiante
Coffret plastique
- Matériaux usinables
- Tôle d'acier
- Épaisseur max. tôle d'acier usinable
- 2 mm
- Ø trous
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
- Remarque
- En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,909 kg
- Poids brut
- 0,91 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82051000
- EAN
- 4028177808614
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Description produit
-
Kit E.-pièc. métriques PG9-PG21