Boîtiers de jonction KL sans plaque passe-câbles

Référence: KL 1516510

Boîtier laqué avec couvercle en tôle d'acier, sans plaque passe-câbles. Indice de protection IP 66.

Référence:
KL 1516510
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Boîtier avec couvercle
Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Protection category NEMA
NEMA 4
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Code IK
IK08
Dimensions
Largeur: 200 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 80 mm
( Largeur: 7,87 ˝
Hauteur: 7,87 ˝
Profondeur: 3,15 ˝ )
Épaisseur du couvercle
1,25 mm
( 0,05 ˝ )
Épaisseur du coffret
1,25 mm
( 0,05 ˝ )
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,586 kg
Poids brut
1,786 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177251281
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
KL Boîtier de jonction, LHP : 200 x 200 x 80 mm, en tôle d'acier, sans plaque de montage, avec couvercle, sans plaque passe-câbles
Homologations
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés