- Référence:
 
- HD 1682600
 
- Modèle
 
- Coffrets Hygienic Design 
 
- Matériau
 
- Boîtier et couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Vis de fermeture : acier inoxydable
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600  
- Finition
 
- Boîtier et couvercle : brossé, grain 400, profondeur de rugosité < 0,8 µm
Joint : teinté bleu (RAL 5010)  
- Composition de la livraison
 
- Coffret monobloc
Couvercle avec découpe pour boutons poussoirs
Joint et vis de fermeture (inclus)  
- Dimensions
 
- Largeur à l'avant: 100 mm
Largeur à l'arrière: 122 mm
Hauteur à l'avant: 160 mm
Hauteur à l'arrière: 182 mm
Profondeur: 90 mm( Largeur à l'avant: 3,94 ˝
Largeur à l'arrière: 4,8 ˝
Hauteur à l'avant: 6,3 ˝
Hauteur à l'arrière: 7,17 ˝
Profondeur: 3,54 ˝ )  
- Pas de trame
 
- 60 mm( 2,36 ˝ ) 
 
- Découpes (nombre x Ø)
 
- 2 x 22,5 mm( 0,89 ˝ ) 
 
- Code IK
 
- IK08 
 
- Matériau de base
 
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 
 
- Verrouillage
 
- Modèle du dispositif de fermeture: Verrouillage rapide à six pans conforme aux exigences hygiéniques
Nombre de serrures: 4  
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
 
- IP 66 
 
- IP X9 
 
- Protection category NEMA
 
- NEMA 1 
 
- NEMA 3 
 
- NEMA 3X 
 
- NEMA 4 
 
- NEMA 4X 
 
- NEMA 12 
 
- NEMA 13 
 
- Type selon la norme UL 50E
 
- Type 1 
 
- Type 3 
 
- Type 3X 
 
- Type 4 
 
- Type 4X 
 
- Type 12 
 
- Type 13 
 
- Unité d'emballage
 
- 1 p. 
 
- Poids net
 
- 1,1 kg
 
- Poids brut
 
- 1,3 kg
 
- Numéro du tarif douanier
 
- 84879090 
 
- EAN
 
- 4028177958678 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ETIM 8
 
- EC002713 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101 
 
- Description produit
 
- 
HD Coffret pour boutons poussoirs, L100xH160xP90 mm, en acier inoxydable 304, 2 découpes pour bouton, Ø 22,5 mm