- Référence:
- JB 8018116
- Numéro de modèle:
- JB141206H6
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Finition
- Coffret et porte : brossé, grain 240
- Composition de la livraison
- Charnière 180°
Plaque de montage
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1,5 mm( 0,06 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 1,5 mm( 0,06 ˝ )
- Position des charnières
- à gauche
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 350 mm
Profondeur: 150 mm( Largeur: 11,8 ˝
Hauteur: 13,8 ˝
Profondeur: 5,91 ˝ )
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- Indice de protection NEMA
- NEMA 4X
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 12,101 lb
- Poids brut
- 12,125 lb
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 83305