Boîtes de raccordement JB 316 stainless steel

Référence: JB 8018152

Numéro de modèle: JB080606H6

The JB enclosure offers protection for dense wiring and sensitive small instruments. These hinged cover junction boxes combine the advantages of the AE and KL series at an economical cost. Features include 180 degree hinge and slotted insert quarter turn latch. Foamed-in-place gasket and a knife-edge perimeter add extra protection.

Référence:
JB 8018152
Numéro de modèle:
JB080606H6
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Finition
Coffret et porte : brossé, grain 240
Composition de la livraison
Charnière 180°
Plaque de montage
Épaisseur de matériau de la porte
1,5 mm
( 0,06 ˝ )
Épaisseur du coffret
1,5 mm
( 0,06 ˝ )
Position des charnières
à gauche
Dimensions
Largeur: 150 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 150 mm
( Largeur: 5,91 ˝
Hauteur: 7,87 ˝
Profondeur: 5,91 ˝ )
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66
Indice de protection NEMA
NEMA 4X
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,85 lb
Poids brut
4,901 lb
Numéro du tarif douanier
8538100000
UPC-Code
83300
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Informations supplémentaires