Boîtes de raccordement JB 316 stainless steel

Référence: JB 8018153

Numéro de modèle: JB121008H6

The JB enclosure offers protection for dense wiring and sensitive small instruments. These hinged cover junction boxes combine the advantages of the AE and KL series at an economical cost. Features include 180 degree hinge and slotted insert quarter turn latch. Foamed-in-place gasket and a knife-edge perimeter add extra protection.

Référence:
JB 8018153
Numéro de modèle:
JB121008H6
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Finition
Coffret et porte : brossé, grain 240
Composition de la livraison
Charnière 180°
Plaque de montage
Épaisseur de matériau de la porte
1,5 mm
( 0,06 ˝ )
Épaisseur du coffret
1,5 mm
( 0,06 ˝ )
Position des charnières
à gauche
Dimensions
Largeur: 250 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 200 mm
( Largeur: 9,84 ˝
Hauteur: 11,8 ˝
Profondeur: 7,87 ˝ )
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66
Indice de protection NEMA
NEMA 4X
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
11,023 lb
Poids brut
13,228 lb
Numéro du tarif douanier
8538100000
UPC-Code
83307
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Informations supplémentaires