- Référence:
- JB 8018122
- Numéro de modèle:
- JB120604HC
- Matériau
- Coffret et porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
- Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Charnière 180°
Coffret avec porte
Plaque de montage
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1,5 mm( 0,06 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 1,5 mm( 0,06 ˝ )
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 1,5 mm( 0,06 ˝ )
- Position des charnières
- à gauche
- Dimensions
- Largeur: 150 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 100 mm( Largeur: 5,91 ˝
Hauteur: 11,8 ˝
Profondeur: 3,94 ˝ )
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- Indice de protection NEMA
- NEMA 4
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5,511 lb
- Poids brut
- 6,678 lb
- Numéro du tarif douanier
- 8538100000
- UPC-Code
- 83259