Boîtes de raccordement JB Tôle d'acier

Référence: JB 8018585

Numéro de modèle: JB121006HC

Le coffret électrique JB offre une protection pour le câblage dense et les petits instruments fragiles. Ces boîtes de raccordement avec couvercle à charnière combinent les avantages des séries AE et KL à un coût économique. La composition comprend une charnière à 180° et un loquet quart de tour à insert rainuré. Un joint d'étanchéité coulé in situ sur l'arête de tout le pourtour offre une protection supplémentaire.

Référence:
JB 8018585
Numéro de modèle:
JB121006HC
Matériau
Coffret et porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Charnière 180°
Coffret avec porte
Plaque de montage
Épaisseur de matériau de la porte
1,5 mm
( 0,06 ˝ )
Épaisseur du coffret
1,5 mm
( 0,06 ˝ )
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
1,5 mm
( 0,06 ˝ )
Position des charnières
à gauche
Dimensions
Largeur: 250 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 150 mm
( Largeur: 9,84 ˝
Hauteur: 11,8 ˝
Profondeur: 5,91 ˝ )
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66
Indice de protection NEMA
NEMA 4
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,937 lb
Poids brut
10,974 lb
Numéro du tarif douanier
8538100000
UPC-Code
83628
Homologations
UL
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation