Boîtes de raccordement JB 304 stainless steel

Référence: JB 8018113

Numéro de modèle: JB161406H4

The JB enclosure offers protection for dense wiring and sensitive small instruments. These hinged cover junction boxes combine the advantages of the AE and KL series at an economical cost. Features include 180 degree hinge and slotted insert quarter turn latch. Foamed-in-place gasket and a knife-edge perimeter add extra protection.

Référence:
JB 8018113
Numéro de modèle:
JB161406H4
Matériau
Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Coffret et porte : brossé, grain 240
Composition de la livraison
Charnière 180°
Plaque de montage
Épaisseur de matériau de la porte
1,5 mm
( 0,06 ˝ )
Épaisseur du coffret
1,5 mm
( 0,06 ˝ )
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
1,5 mm
( 0,06 ˝ )
Position des charnières
à gauche
Dimensions
Largeur: 350 mm
Hauteur: 400 mm
Profondeur: 150 mm
( Largeur: 13,8 ˝
Hauteur: 15,7 ˝
Profondeur: 5,91 ˝ )
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66
Indice de protection NEMA
NEMA 4X
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
14,771 lb
Poids brut
18,739 lb
Numéro du tarif douanier
8538100000
UPC-Code
83286
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Informations supplémentaires