Coffrets électriques EB Tôle d'acier

Référence: EB 1754500

Numéro de modèle: 0350H0300W0155D EB TXT RAL7035

Coffret à finition laque teinte avec porte et plaque de fixation en tôle d'acier. Indice de protection de catégorie IP 66. Pour le marché nord-américain, nous avons amélioré nos offres de produits de façon à offrir les tailles supplémentaires indiquées ci-dessous.

Référence:
EB 1754500
Numéro de modèle:
0350H0300W0155D EB TXT RAL7035
Matériau
Coffret et porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret avec porte montée sur charnières
Charnière 180°
Serrure à panneton double de 3 mm
Plaque de montage
Épaisseur de matériau de la porte
1,5 mm
( 0,06 ˝ )
Épaisseur du coffret
1,5 mm
( 0,06 ˝ )
Position des charnières
à droite
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 350 mm
Profondeur: 155 mm
( Largeur: 11,8 ˝
Hauteur: 13,8 ˝
Profondeur: 6,1 ˝ )
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66
Indice de protection NEMA
NEMA 4
Unité d'emballage
1 p.
Poids brut
15,5 lb
Numéro du tarif douanier
8538100000
UPC-Code
37464
Homologations
CSA
UL
Fiches techniques
Graphics