- Référence:
- PB 8017646
- Numéro de modèle:
- PB02305S1C
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Vis de couvercle imperdables, montées
Pattes de fixation murale
- Hole diameter
- 30,5 mm
- Number of holes
- 2
- Number of columns
- 1
- Number of rows
- 2
- Dimensions
- Largeur: 82 mm
Hauteur: 146 mm
Profondeur: 69 mm( Largeur: 3,23 ˝
Hauteur: 5,75 ˝
Profondeur: 2,72 ˝ )
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- NEMA 13
- NEMA 4
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,2 lb
- Poids brut
- 2,205 lb
- Numéro du tarif douanier
- 8538100000
- UPC-Code
- 81136
- Description produit
-