Coffrets pour boutons poussoirs PB

Référence: PB 8017647

Numéro de modèle: PB03305S1C

Référence:
PB 8017647
Numéro de modèle:
PB03305S1C
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Vis de couvercle imperdables, montées
Pattes de fixation murale
Hole diameter
30,5 mm
Number of holes
3
Number of columns
1
Number of rows
3
Dimensions
Largeur: 82 mm
Hauteur: 203 mm
Profondeur: 69 mm
( Largeur: 3,23 ˝
Hauteur: 7,99 ˝
Profondeur: 2,72 ˝ )
Indice de protection NEMA
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 4
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3 lb
Poids brut
3,307 lb
Numéro du tarif douanier
8538100000
UPC-Code
81137
Description produit
Fiches techniques
Graphics