- Référence:
- PB 8017666
- Numéro de modèle:
- PB03225M1C
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Vis de couvercle imperdables, montées
Pattes de fixation murale
- Hole diameter
- 22,5 mm
- Number of holes
- 3
- Number of columns
- 1
- Number of rows
- 3
- Dimensions
- Largeur: 69 mm
Hauteur: 177 mm
Profondeur: 88 mm( Largeur: 2,72 ˝
Hauteur: 6,97 ˝
Profondeur: 3,46 ˝ )
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- NEMA 13
- NEMA 4
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3 lb
- Poids brut
- 3,086 lb
- Numéro du tarif douanier
- 8538100000
- UPC-Code
- 81156
- Description produit
-