Coffrets pour boutons poussoirs PB

Référence: PB 9817601

Numéro de modèle: PB02305S1CY

Référence:
PB 9817601
Numéro de modèle:
PB02305S1CY
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 1018
Composition de la livraison
Vis de couvercle imperdables, montées
Pattes de fixation murale
Hole diameter
30,5 mm
Number of holes
2
Dimensions
Largeur: 83 mm
Hauteur: 146 mm
Profondeur: 70 mm
( Largeur: 3,27 ˝
Hauteur: 5,75 ˝
Profondeur: 2,76 ˝ )
Indice de protection NEMA
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 4
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
8538100000
UPC-Code
93569
Description produit