Coffrets pour boutons poussoirs PB très grand

Référence: PB 8017690

Numéro de modèle: PB06305X2C

The NEMA rated PB series pushbutton box enclosure is designed for indoor use to house pushbuttons, selector switches, and pilot lights. This enclosure protects equipment from dirt, dust, sprayed water, oil, and coolants.

Référence:
PB 8017690
Numéro de modèle:
PB06305X2C
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Patte de fixation murale
Plaque de montage : zinguée
Vis de couvercle imperdables, montées
Hole diameter
30,5 mm
Number of holes
6
Number of columns
2
Number of rows
3
Dimensions
Largeur: 158 mm
Hauteur: 241 mm
Profondeur: 120 mm
( Largeur: 6,22 ˝
Hauteur: 9,49 ˝
Profondeur: 4,72 ˝ )
Indice de protection NEMA
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 4
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,952 lb
Poids brut
6,001 lb
Numéro du tarif douanier
8538100000
UPC-Code
81180
Description produit
Fiches techniques
Graphics