Coffrets pour boutons poussoirs PB extra large stainless steel

Référence: PB 8017737

Numéro de modèle: PB06305X24

The NEMA rated PB series pushbutton box enclosure is designed for indoor use to house pushbuttons, selector switches, and pilot lights. This enclosure protects equipment from dirt, dust, sprayed water, oil, and coolants.

Référence:
PB 8017737
Numéro de modèle:
PB06305X24
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Coffret et couvercle : brossé, grain 240
Composition de la livraison
Pattes de fixation murale
Vis de couvercle imperdables, montées
Hole diameter
30,5 mm
Number of holes
6
Number of columns
2
Number of rows
3
Dimensions
Largeur: 158 mm
Hauteur: 241 mm
Profondeur: 120 mm
( Largeur: 6,22 ˝
Hauteur: 9,49 ˝
Profondeur: 4,72 ˝ )
Indice de protection NEMA
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 4X
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,952 lb
Poids brut
6,001 lb
Numéro du tarif douanier
8538100000
UPC-Code
81227
Fiches techniques
Graphics