- Référence:
- PB 8017728
- Numéro de modèle:
- PB04225M14
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Coffret et couvercle : brossé, grain 240
- Composition de la livraison
- Patte de fixation murale
Vis de couvercle imperdables, montées
- Hole diameter
- 22,5 mm
- Number of holes
- 4
- Number of columns
- 1
- Number of rows
- 4
- Dimensions
- Largeur: 69 mm
Hauteur: 225 mm
Profondeur: 88 mm( Largeur: 2,72 ˝
Hauteur: 8,86 ˝
Profondeur: 3,46 ˝ )
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- NEMA 13
- NEMA 4X
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,399 lb
- Poids brut
- 3,399 lb
- Numéro du tarif douanier
- 8538100000
- UPC-Code
- 81218
- Description produit
-