Jeux de barres PLS spéciaux en E-Cu

Référence: SV 3528010

Longueurs de 495 mm à 2400 mm.

Référence:
SV 3528010
Matériau
E-Cu
Épaisseur des barres
10 mm
( 0,39 ˝ )
Courant nominal (max.)
1 368 A
Section
900 mm²
Remarque
Longueur libre
Type de jeu de barres
Jeu de barres en E-Cu
Convient aux jeux de barres
PLS 1600
Pour référence(s)
9342.000
9342.004
9342.050
Dimensions
Longueur: 895 mm
( Longueur: 35,2 ˝ )
Convient à
Largeur: = 1.000 mm
( Largeur: = 39,4 ˝ )
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
21,72 kg
Poids brut
21,72 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
7,24
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177504011
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
Barre spéciale PLS
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Fiches techniques
Plans détaillés