Barres de cuivre lamellées

Référence: SV 3579005

Lamelles en cuivre électrolytique F20 de grande pureté, longueur : 2 000 mm/barre.

Référence:
SV 3579005
Matériau
Lamelles de cuivre : cuivre électrolytique F20 de grande pureté
Isolation : mélange vinylique extrêmement résistant, dilatation 370 %, température : -30 °C...+105 °C, tenue au feu selon la norme UL-94 V0, rigidité diélectrique : 20 kV/mm
Longueur
2 000 mm
( 78,7 ˝ )
Rated current for temperature increase 50 K
1 610 A
Rated current for temperature increase 30 K
1 230 A
Rated current for temperature increase 70 K
1 950 A
Remarque
Construction = nombre de lamelles x largeur des lamelles x épaisseur des lamelles
Longueur libre
La température des barres de cuivre plates lamellées se détermine en additionnant la valeur de la température ambiante et celle de l'augmentation de température. Exemple : référence 3565.005 sous une intensité de 180 A --> la température augmente de 30 K. Avec une température ambiante de 35 °C, cela donne donc une température des barres de 35 °C + 30 K = 65 °C.
Modèle en cuivre plat lamellé
Nombre de lamelles: 10
Largeur de lamelle: 63 mm
Épaisseur de lamelle: 1 mm
( Largeur de lamelle: 2,48 ˝
Épaisseur de lamelle: 0,04 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
12,271 kg
Poids brut
12,917 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
11,29
Numéro du tarif douanier
85446010
EAN
4028177666856
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
Barre cuivre lamell. 10x63mm (10x63x1mm)
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Fiches techniques
Short-circuit resistance diagram