- Référence:
- SV 3580000
- Matériau
- E-Cu F30
- Remarque
- Longueur libre
- Normes
- EN 13 601
- Section
- 12 mm x 5 mm( 0,47 ˝ x 0,2 ˝ )
- Dimensions
- Longueur: 2.400 mm( Longueur: 94,5 ˝ )
- Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids net
- 7,5 kg
- Poids brut
- 7,7 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 1,29
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177044746
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- Jeu de barres E-Cu