Adaptateurs OM avec câbles de raccordement

Référence: SV 9340460

Référence:
SV 9340460
Modèle
Avec câble de raccordement
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
Châssis : RAL 7035
Câbles de raccordement (AWG)
AWG 10
Courant nominal max.
32 A
Tension nominale
690 V, 3~
Valeurs électriques UL (SCCR)
30 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 60 A, JDDZ/7
30 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 63 A, NHJH/7
65 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, régulateur manuel du moteur max. 63 A, NLRV/7
65 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 63 A, NHJH/7
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Longueur du câble de raccordement
130 mm
( 5,12 ˝ )
Type de rail porteur
Cadre porteur, 1 x TS 55D
Remarque
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Nombre de pôles
3 pôles
Dimensions
Largeur: 55 mm
Hauteur: 208 mm
( Largeur: 2,17 ˝
Hauteur: 8,19 ˝ )
Nombre/hauteur des rails porteurs
1 / 10 mm
( 0,39 ˝ )
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
( Hauteur: 0,2, 0,39 ˝ )
Cadre porteur (L x H)
55 mm x 170 mm
( 2,17 ˝ x 6,69 ˝ )
Homologations
UL
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,32 kg
Poids brut
0,334 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,074
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177502567
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur OM 32A-690V-AWG10
Homologations
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram