Supports de fusibles 31 A à 60 A

Référence: SV 9345035

Supports de fusible jusqu'à 60 A, 3 pôles, montage aisé sur rails porteurs d'appareillages ou sur jeux de barres avec des adaptateurs d'appareillages OM.

Référence:
SV 9345035
Modèle
Pour fusibles de classe J
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Raccordement pour câbles cylindriques
AWG 1 - 14
Type de raccordement (électrique)
Bride à étrier
Pour type de fusible (catégorie)
J
Courant nominal max.
60 A
Tension nominale
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Remarque
Convient au montage par encliquetage sur rails porteurs d'appareillage de 35 mm (hauteur 7,5/15 mm) selon la norme EN 60 715 ou associations d'adaptateurs d'appareillage RiLine (adaptateurs OM / supports OM)
Test specification
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
Dimensions
Largeur: 120 mm
Hauteur: 118 mm
( Largeur: 4,72 ˝
Hauteur: 4,65 ˝ )
Raccordement de câbles cylindriques
2,5 ‐ 50 mm²
Convient aux fusibles
Diamètre: 27 mm
Longueur: 60 mm
( Diamètre: 1,06 ˝
Longueur: 2,36 ˝ )
Plage de tension des voyants lumineux
110 ‐ 600 V
Valeurs électriques UL (SCCR)
200 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 60 A, JDDZ/7
Nombre de pôles
3 pôles
Section des câbles
2,5 ‐ 50 mm²
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,24 kg
Poids brut
1,28 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,118
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177805408
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Support fusible J-60A-entraxe 60mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Short-circuit resistance diagram