- Référence:
- SV 9345400
- Modèle
- Pour fusibles de classe J
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
- Couleur
- Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7035 / 7001
- Raccordement pour câbles cylindriques
- AWG 4/0 - MCM 600
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Remarque
- La norme UL (listed accessory) est respectée lors de la mise en œuvre des supports de fusible sur les systèmes de jeux de barres RiLine
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Type de raccordement (électrique)
- Bride à étrier
- Pour type de fusible (catégorie)
- J
- Courant nominal max.
- 400 A
- Rated operating current (min.)
- 201 A
- Tension nominale
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Normes
- UL 508
- Dimensions
- Largeur: 250 mm
Hauteur: 328 mm( Largeur: 9,84 ˝
Hauteur: 12,9 ˝ )
- Convient aux fusibles
- Diamètre: 54 mm
Longueur: 181 mm( Diamètre: 2,13 ˝
Longueur: 7,13 ˝ )
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm( Hauteur: 0,2, 0,39 ˝ )
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 100 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 400 A, JDDZ/7
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5 kg
- Poids brut
- 5,32 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 2,106
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177615670
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
-
Porte-fusible tripolaire 201-400A