Gaines de protection pour jeux de barres

Référence: SV 9350060

Pour un recouvrement de toute la surface des jeux de barres, à couper à la longueur désirée.

Référence:
SV 9350060
Description produit
Protection contre les contacts accidentels en enveloppant les jeux de barres.
Matériau
PVC durci
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Remarque
Longueur libre
Convient aux jeux de barres
Jeu de barres en E-Cu
Convient aux jeux de barres
12/15 x 10 mm
Dimensions
Longueur: 1.000 mm
( Longueur: 39,4 ˝ )
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,48 kg
Poids brut
0,48 kg
Numéro du tarif douanier
85472000
EAN
4028177219540
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Description produit
Gaines de protection
Fiches techniques
Plans détaillés