Jonctions de barres

Référence: SV 9350075

Dispositifs permettant d'assembler les jeux de barres sans perçage.

Référence:
SV 9350075
Description produit
Pour assembler les jeux de barres rectangulaires sans aucun perçage.
Matériau
Partie supérieure : St 37, nickelé
Plaque de contact : E-Cu, nickelé
Type de liaison
Liaison simple
Convient aux jeux de barres
12 x 5 - 15 x 10 mm
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,39 kg
Poids brut
0,411 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,05
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177504844
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Description produit
Jonction de barres
Homologations
ABS
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Fiches techniques
Plans détaillés