Adaptateurs d’appareillage Mini-PLS

Référence: SV 9629010

Courant nominal maximal de 12 A à 100 A.

Référence:
SV 9629010
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Câbles de raccordement (AWG)
AWG 12
Tension nominale
690 V, 3~
Courant nominal max.
25 A
Dimensions
Largeur: 90 mm
Hauteur: 160 mm
( Largeur: 3,54 ˝
Hauteur: 6,3 ˝ )
Nombre/hauteur des rails porteurs
1 / 7,5 mm
( 0,3 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,42 kg
Poids brut
0,515 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,041
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177240209
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur d'appareil 25A Mini-PLS
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés