Adaptateurs d'appareillage tripolaire

Référence: SV 9635340

Pour monter des disjoncteurs.

Référence:
SV 9635340
Modèle
Confort
Mode de fonctionnement
Pour la fixation mécanique et la mise en contact directe des appareils électriques sur le tableau
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 7035
Remarque
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Courant nominal max.
25 A
Tension nominale
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Nombre de pôles
3 pôles
Valeurs électriques UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Câbles de raccordement (AWG)
AWG 12
Longueur du câble de raccordement
100 mm
( 3,94 ˝ )
Nombre/hauteur des rails porteurs
1 / 10 mm
( 0,39 ˝ )
Type de rail porteur
réglable
Dimensions
Largeur: 45 mm
Hauteur: 160 mm
Profondeur: 34,5 mm
( Largeur: 1,77 ˝
Hauteur: 6,3 ˝
Profondeur: 1,36 ˝ )
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,512 kg
Poids brut
0,518 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,03
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177817340
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
R. C.Adaptateur 25A L 45mm Comfort
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation