Boulons filetés pour coulisseaux et écrous coulissants

Référence: SV 9640940

Pour la fixation des composants, comme p. ex. les cosses de câbles.

Référence:
SV 9640940
Description produit
Pour des possibilités personnalisées de raccordement.
Matériau
Acier
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient aux jeux de barres
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Dimensions
Filetage: M8
Longueur du filetage: 35 mm
( Filetage: M8
Longueur du filetage: 1,38 ˝ )
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
0,102 kg
Poids brut
0,109 kg
Numéro du tarif douanier
73181535
EAN
4028177444379
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Description produit
Boulons filetés M8
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Notice d'utilisation