Armoires électriques juxtaposables TS 8 Armoire modulaire

Référence: SV 9670826

Armoires juxtaposables TS 8, pour l'équipement avec portes partielles et compartimentage modulaire intérieur.

Lampe à diodes

Panneau latéral à visser en tôle d'acier pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Pieds de nivellement pour armoires VX, TS, TS IT, SE, PC, IW et refroidisseurs d'eau Blue e+

Équerres de juxtaposition pour TS/TS

Référence:
SV 9670826
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Panneau arrière
Plaque passe-câbles en trois parties
4 anneaux de transport
Test specification
CEI 61 439-1/-2
CEI 61 641
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
Jusqu'à IP 54, en fonction de l'habillage
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 600 mm
( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
55,8 kg
Poids brut
59,4 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177544376
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
SV Armoires modulaires, LHP : 800x2200x600 mm, en tôle d'acier
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés